Publique sus productos
MINEAR 3/4, Surface, Direct
MINEAR 3/4, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Surface, Direct

    Traducido por Google,

    De la colección Minear de luminarias en miniatura fabricadas a pedido, el perfil de 3/4" está disponible en montaje empotrado o en superficie, así como en configuraciones colgantes.
    Su apertura ligeramente más grande permite una iluminación más amplia manteniendo una presencia refinada y discreta.

    Especificaciones
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIN07S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosMinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures