Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

    Traducido por Google,

    De apariencia atemporal y función flexible, el Mini Pivot Caret cónico encarna la sencilla belleza decorativa del diseño geométrico y el sofisticado poder de la tecnología innovadora. El Caret está equipado con nuestra tecnología Unity Pointed (UP), que ofrece uniformidad de brillo en la lente.

    Especificaciones
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIPIVCAR
    • Familia de productoModule
    • Grupo de productosMini Pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures