Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - GLOBE

    Traducido por Google,

    El Mini Pivot Globe ofrece un atractivo universal y una iluminación uniforme. La luminaria esférica está completamente iluminada con nuestra Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) que distribuye la luz de manera uniforme y suave en todas las direcciones, evitando así los puntos calientes no deseados.

    Especificaciones
    • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER),

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIPIVGLB
    • Familia de productoModule
    • Grupo de productosMini Pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit