Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

Traducido por Google,

El cilindro Mini Pivot Petite de 1" tiene un tamaño real, está encerrado en una carcasa minimalista y está elegantemente detallado con un alivio de tensión delgado y la opción de un estilo de deflector de bisel o anillo luminoso. Ópticamente, se beneficia de nuestra tecnología de división de haz CircaFlex™ que permite que la luz siga una trayectoria óptica deseada con máxima precisión, mínima dispersión y distribución uniforme.

Especificaciones
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIPIVPET1CY
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosMini Pivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descripción Uniclass 2015Spot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring