Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

Traducido por Google,

El módulo Mini Pivot Prism, equipado con nuestra óptica Diamond Prism (DPO), emite una calidad de luz lujosa, suave y con poco reflejo, envolviendo a los sujetos con sutiles sombras graduadas.

Especificaciones
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIPIVPR
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosMini Pivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descripción Uniclass 2015Spot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring