Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

Traducido por Google,

El módulo Mini Pivot Solo resalta elementos separados en un espacio y, en el proceso, crea una atmósfera dinámica, armoniosa y estéticamente agradable.

Especificaciones
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIPIVSOLO
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosMini Pivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descripción Uniclass 2015Spot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring