Publique sus productos
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX

    Traducido por Google,

    Mini Pivot Tab Acoustix es un colgante acústico que ofrece una luz de calidad, un control acústico efectivo, un toque de suavidad con sus esquinas redondeadas y un toque de color gracias a su panel de fieltro que absorbe el sonido (hecho de resina PET) disponible en una variedad de colores estándar y premium.

    Especificaciones
    • SIZE: 2', 3', 4' LENGTH X 8" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIPIVTABACO
    • Familia de productoModule
    • Grupo de productosMini Pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures