Publique sus productos
NOVA, Recessed 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Recessed 1x4 Direct

Traducido por Google,
Nova es un troffer LED arquitectónico eficiente con un blindaje luminoso distintivo que distribuye un brillo suave desde los lados de su elemento óptico central. Utilizando motores LED avanzados, Nova proporciona una iluminación altamente eficiente y ofrece opciones integrales de techo, eléctricas y de controles en tamaños de 2x2, 1x4 y 2x4. Nova está disponible con difusores laterales Flat y Slope. Nova también está disponible en T5/T5HO y T8.
Especificaciones
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOVR-14
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosNova
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring