Publique sus productos
ORY, Wall, Indirect
Lumenwerx

ORY, Wall, Indirect

Traducido por Google,
Ory ofrece iluminación generalizada y de bajo consumo desde una luminaria de solo 1" de alto x 2,5" de ancho. Un controlador remoto, accesible a través del dosel de suspensión, proporciona energía. Utilizando la óptica indirecta generalizada (WIO) de LumenWerx, Ory ofrece una intensidad máxima de 110º mientras suprime la luz directa hacia arriba. Esto produce un brillo de techo notablemente más suave que una distribución de luz ascendente típica lambertiana, lo que permite también un espacio generalmente más amplio. Ory está disponible como colgante indirecto, luminaria de pared asimétrica indirecta (cumple con ADA) y patrones colgantes.
Especificaciones
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaORYWI
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosOry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring