Publique sus productos
POP COLOR, Pendant Round 24, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 24, Direct/Indirect

Traducido por Google,
POP Color cuenta con una carcasa pintada de 4 ¾" de profundidad con un difusor uniformemente luminoso que se coloca al ras o cae hasta 4" por debajo. El difusor y el motor de luz forman una unidad completamente cerrada asegurada por un mecanismo de giro y bloqueo para facilitar el mantenimiento sin hardware expuesto. POP Color ofrece hasta 125 LPW y está disponible en nueve colores de carcasa estándar, así como en acabados personalizados. POP Color ofrece una selección de carcasas redondas o cuadradas en tamaños nominales de 12", 24", 36 y 48". Todas son adecuadas para montaje en superficie o colgante con distribuciones de luz directa o directa/indirecta. Las caídas del difusor son de 1", 2", 3 " o 4" por debajo del borde de la carcasa. Se ofrece una amplia gama de opciones de temperatura de color, salida de luz, electricidad y control. Cada opción de salida mantiene el mismo brillo del difusor en diferentes tamaños de luminarias, lo que proporciona una jerarquía de escala visualmente consistente.
Especificaciones
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPCROPDI-24
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosPop Color
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring