Publique sus productos
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface

    Traducido por Google,

    Pivot es un sistema de iluminación de riel magnético lineal arquitectónico de 48 V para montaje empotrado. El riel es de alto voltaje y se adapta a los módulos Pivot Track. Posee infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies con transiciones suaves en la articulación. También se puede ramificar horizontal y verticalmente para crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas. El Track se ofrece en diferentes variaciones de circuito y canal de control. Consulte otras hojas de especificaciones para la pista colgante y para las ofertas de módulos de pivote.

    Los módulos Pivot Blank son módulos no iluminados que hacen clic en la parte inferior del sistema Pivot Track. Su propósito es enmascarar las partes de la pista no iluminadas. Los módulos en blanco se ajustan de manera suave y segura a la pista y se ofrecen en 34 colores.

    Especificaciones
    • LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      FINISH: MATTE BLACK, MATTE WHITE, CUSTOM

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPIVBLA
    • Familia de productoModule
    • Grupo de productosPivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures