Publique sus productos
PIVOT CARET, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CARET, Pendant

Traducido por Google,

Pivot es un sistema de iluminación de riel magnético lineal arquitectónico de 48 V para montaje colgante. El riel colgante es de alto voltaje y se adapta a los módulos de riel pivote. Posee infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies con transiciones suaves en la articulación. También se puede ramificar horizontal y verticalmente para crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas. El Track se ofrece en diferentes variaciones de circuito y canal de control. Consulte otras hojas de especificaciones para el riel empotrado y para las ofertas de módulos de pivote.

Atemporal en apariencia y flexible en su función, el Pivot Caret cónico es un colgante decorativo que encarna la belleza simple del diseño geométrico y el poder sofisticado de la tecnología innovadora. Está equipado con nuestra tecnología Unity Pointed (UP), que brinda uniformidad en el brillo de la lente en todas las formas y tamaños con la misma salida de lúmenes.

Especificaciones
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 10 1/2"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPIVCAR
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosPivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring