Publique sus productos
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface

    Traducido por Google,

    El Pivot Track es un sistema lineal de 48 V y 1,55 pulgadas de ancho diseñado para montaje colgante, empotrado o en superficie para acomodar el Pivot
    Módulos de pista. Con infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies, el Pivot Track puede ramificarse horizontal y verticalmente para
    crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas.

    Pivot Wall Wash ofrece una estrategia fresca de dos niveles para bañar paredes con su óptica Total Internal Reflector (TIR) y una persiana disponible en blanco o negro. Este enfoque da como resultado un impresionante derrame de luz mínimo del 5%, que diferencia
    Lavado de pared de Pivot de otros. Pivot Wall Wash es casi tan fluido como un suave roce de paredes debido a su impresionante uniformidad. Viene en incrementos de 1 a 8 pies. El espacio recomendado para incrementos de 1 pie es de 3 pies, 4 pies y 5 pies en el centro. Pivot Wall Wash es una elegante distribución asimétrica y puede lograr proporciones de uniformidad de <3:1.

    Pivot Cluster MRO agrega la precisión y la escalabilidad beneficiosas de la familia de luminarias Cluster al sistema de iluminación de riel Pivot. Basados en una forma cuadrada de 1,2 pulgadas, los módulos Pivot Cluster ofrecen dos opciones ópticas: MRO de borde suave
    (Mini Reflector Optics) y MRO de borde afilado (Mini Reflector Optics), así como tres opciones de deflectores: cuadrado, hiperbólico y cónico.

    Especificaciones
    • PIVOT WALL WASH:

      LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      PIVOT CLUSTER MRO 1 X 5:

      SIZE: 1 9/16" X 6 3/8"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT, NARROW FLOOD, FLOOD, WIDE FLOOD

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPIVCLUWW-S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosPivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures