Pivot es un sistema de iluminación de riel magnético lineal arquitectónico de 48 V para montaje colgante. El riel colgante es de alto voltaje y se adapta a los módulos de riel pivote. Posee infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies con transiciones suaves en la articulación. También se puede ramificar horizontal y verticalmente para crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas. El Track se ofrece en diferentes variaciones de circuito y canal de control. Consulte otras hojas de especificaciones para el riel empotrado y para las ofertas de módulos de pivote.
Pivot Dot es un foco redondo que se ofrece en dos tamaños y cuenta con tres ángulos de haz de 20, 35 y 50 grados. Pivot Dot emite un sutil golpe de luz con capacidad de rotación infinita de 360 grados junto con flexibilidad vertical de 90 grados. Puede montarse en un adaptador o montarse en un vástago de 3 pulgadas y se ofrece en alturas de 2,65 pulgadas y 4 pulgadas con dos opciones de bisel: estándar y decorativo. Pivot Dot está disponible en una amplia gama de colores.