Publique sus productos
PIVOT SHELL SQUARE, Surface
Lumenwerx

PIVOT SHELL SQUARE, Surface

Traducido por Google,

El Pivot Track es un sistema lineal de 48 V y 1,55 pulgadas de ancho diseñado para montaje colgante, empotrado o en superficie para acomodar el Pivot
Módulos de pista. Con infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies, el Pivot Track puede ramificarse horizontal y verticalmente para
crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas.

Pivot Shell Square es un colgante elegante, bien detallado y notablemente versátil capaz de brindar iluminación general en espacios de trabajo, así como iluminación de tareas sobre mesas de conferencias, en salas de descanso o almuerzo y sobre espacios de circulación. Está equipado con nuestra tecnología Unity Pointed (UP), que brinda uniformidad en el brillo de la lente en todas las formas y tamaños dentro de la misma salida de lúmenes.

Especificaciones
  • SIZE: 8" (8" x 8"), 12" (12" x 12")

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPIVSHESQ-S
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosPivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures