Publique sus productos
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Traducido por Google,

Pivot Standalones son sistemas de montaje individuales para los módulos Pivot Dot, Box y Cylinder. Se pueden usar solos como accesorios de iluminación individuales, o pueden actuar como complementos o complementos de los sistemas de rieles Pivot a mayor escala. Los Pivot Standalones pueden montarse en la superficie de techos o paredes y equiparse con marquesinas planas, de alimentación por conductos o de montaje directo, que pueden ser redondas o cuadradas.

Especificaciones
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPIVSY-SD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosPivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descripción Uniclass 2015Spot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring