Publique sus productos
POLY, Recessed 2x2
Lumenwerx

POLY, Recessed 2x2

Traducido por Google,
Las formas geométricas de Poly, con la escala adecuada para su uso como luminarias discretas, ofrecen nuevas oportunidades para los enfoques creativos de la iluminación general. Poly Recessed ofrece una iluminación generosa. Los difusores de dos lados en regresión forman un cofre poco profundo, mientras que los difusores de tres lados caen por debajo del techo. Los colgantes poli triangulares y en forma de Y pueden distinguir una variedad de áreas especiales. La forma abierta es aireada y cuenta con un perfil compacto de 2,5". Poly se puede usar cómodamente en arreglos regulares o de forma libre. La eficacia atractiva y muchas opciones eléctricas y de salida de lúmenes hacen que Poly sea práctico y creativo.
Especificaciones
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOLR-22
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosPoly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring