Publique sus productos
POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect

Traducido por Google,
POP Core cuenta con un difusor luminoso simple y uniforme y ofrece hasta 131 LPW. El difusor y el motor de luz forman una unidad completamente cerrada asegurada por un mecanismo de giro y bloqueo para facilitar el mantenimiento sin hardware expuesto. POP Core ofrece una selección de difusores redondos o cuadrados en tamaños nominales de 12", 24", 36" y 48". Todos son adecuados con distribuciones de luz directa o directa/indirecta. La luz difusa suave alivia las sombras en la superficie circundante cuando se monta en la superficie. El POP Core cuadrado está disponible con difusores de 2,5" o 5" de profundidad, el POP Core redondo en 3,5" y 5". El difusor de 2.5" de profundidad cumple con los requisitos de ADA para montaje en pared con menos de 4" de extensión. Se ofrece una amplia gama de opciones de temperatura de color, salida de luz, electricidad y control. Cada opción de salida mantiene el mismo brillo del difusor en diferentes tamaños de luminarias, lo que proporciona una jerarquía de escala visualmente consistente.
Especificaciones
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOSQPDI-22
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosPop Core
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring