Publique sus productos
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

Traducido por Google,
Iluminación LED. La exclusiva microóptica concéntrica crea una apariencia gráfica sutil pero distintiva apropiada para espacios importantes, grandes y pequeños. El diseño preciso de prisma de base cuadrada logra tanto la consistencia luminosa como la comodidad visual general desde todos los ángulos de visión. Utilizando motores y ópticas LED avanzados, Primo proporciona una iluminación cómoda y eficiente donde se necesita, mientras se integra limpiamente en la arquitectura.
Especificaciones
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRIS-22
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosPrimo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring