Publique sus productos
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    Traducido por Google,
    El colgante Revo ofrece una interpretación fresca de una forma clásica, a la vez atractiva y funcional. Con solo 2 3/8" de diámetro, Revo brinda una iluminación precisa y bien protegida para las superficies de tareas, como mostradores, escritorios y mesas de conferencias. Los reflectores en miniatura de bajo brillo y la electrónica MikroDrive™ incorporada logran la pequeña escala de Revo. Revo se puede usar como Luminaria individual o combinada en tiradas continuas.La Óptica de Reflector en Miniatura, desarrollada específicamente para el colgante Revo, crea una textura visual intrigante, así como un brillo muy cómodo.Diseñado en colaboración con Gensler.
    Especificaciones
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREOPDI
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosRevo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring