Publique sus productos
REVEN, Pendant ICL
Lumenwerx

REVEN, Pendant ICL

Traducido por Google,
Reven es una luminaria colgante LED lineal con un perfil delgado y articulado. Usando motores LED avanzados y control óptico, Reven proporciona una luz ascendente de amplia difusión y una luz descendente bien controlada. Esta iluminación altamente eficiente y cómoda se ofrece en una amplia gama de distribuciones de luz junto con opciones eléctricas y de control integrales. También está disponible Reven ICL con una salida de luz controlable de forma independiente de sus componentes indirectos y directos. La luminaria de pared complementaria también está disponible. Reven también está disponible en T5 y T5HO.
Especificaciones
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREVPICL
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosReven
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring