Publique sus productos
RIM MINI OVAL, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI OVAL, Pendant

Traducido por Google,

Rim Mini forma parte de nuestra Colección Miniwerx, una serie de luminarias en constante crecimiento, diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en formatos significativamente reducidos. Con tan solo 3,17 cm de alto y 2 cm de ancho, Rim Mini es un 40 % más delgada que el perfil estándar de Rim y conserva la libertad de diseño que caracteriza a la Colección Rim. Permite una iluminación limpia y precisa con un impacto visual mínimo y máxima flexibilidad en cuanto a formas, tamaños y opciones de configuración.

Especificaciones
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMMIOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Round
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring