Publique sus productos
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 de 5 estrellas5.0(10 reseñas)
Traducido por Google,

Disponibles en ocho tamaños estándar, de 2' a 12' de diámetro, las luminarias Rim Round son decorativas con un perfil elegante adecuado para cualquier ambiente interior, especialmente cuando se combinan con iluminación general, bañado de paredes y/o efectos perimetrales. Standard Rim Round está equipado con conjuntos de LED que iluminan hacia adentro desde su carcasa circular. Por el contrario, las luminarias Rim Verso Round están equipadas con matrices de LED que iluminan hacia afuera desde su carcasa. Ciertos tamaños Rim Round más pequeños se pueden combinar (solo dos o tres luminarias) para formar luminarias Rim Multiple Round. De manera similar, ciertos tamaños Rim Round más pequeños se pueden montar verticalmente y, como tales, se conocen como accesorios Rim Air Round. La salida de luz nominal de Rim Round varía de 2000 a 24000 lúmenes. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.

Especificaciones
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Round
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring