Publique sus productos
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Traducido por Google,
Rim Square combina una generosa iluminación ambiental con una elegante geometría. El marco de aluminio extruido de 2" de alto está construido con juntas de inglete soldadas en una forma uniforme que se puede pintar en una amplia gama de colores estándar y personalizados. El controlador se instala de forma remota, ya sea por encima o por debajo del techo. La suspensión de cuatro puntos está disponible en una opción de alimentación por cable integrada ultralimpia. Rim Square está disponible en tres tamaños: 12" x 12", 24" x 24" y 48" x 48". La salida de luz nominal varía de 1200 a 10000 lúmenes, con Eficacia de hasta 84 lúmenes por W. Rim también está disponible en formas redondas y lineales y con ChromaWerx Sola, Duo y Quadro.
Especificaciones
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMSP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Square
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring