Publique sus productos
RIM TUBE ROUNDED RECTANGLE, Pendant
Lumenwerx

RIM TUBE ROUNDED RECTANGLE, Pendant

Traducido por Google,

Rim Tube introduce una forma tubular refinada en la Colección Rim con su diámetro minimalista de 3,5 cm. Esta versátil luminaria ofrece una expresión audaz gracias a su geometría limpia y su impactante iluminación. Disponible en múltiples formas, configuraciones y tamaños, Rim Tube mantiene la estética elegante y minimalista característica de la familia Rim, abarcando desde formas geométricas sencillas hasta instalaciones esculturales y multidimensionales.

Especificaciones
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMTURDREP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Round
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring