Publique sus productos
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Traducido por Google,

Rim Verso Acoustix combina una generosa iluminación ambiental con una geometría elegante. El marco de aluminio extruido de 2" de alto está formado y acabado en un anillo sin juntas que se puede pintar en una amplia gama de colores estándar y personalizados. El controlador se instala de forma remota, ya sea por encima o por debajo del techo. Suspensión de tres a cuatro puntos disponible en una opción de alimentación por cable integrada ultra limpia. Rim Verso Acoustix está disponible en tres diámetros: 24", 36" y 48". La salida de luz nominal varía de 2000 a 8000 lúmenes, con una eficacia de hasta 77 lúmenes por vatio. Rim Verso Acoustix está disponible en Static White. Chromawerx QUADRO, DUO y SOLA también están disponibles.

    Especificaciones
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRIMVACORP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosAcoustic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioFieltro
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring