Publique sus productos
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Traducido por Google,

Rize ofrece iluminación multifunción con iluminación ambiental, de examen y de lectura a partir de un par de luminarias empotradas. El par de luminarias Rize funcionan en una configuración maestra y satélite. Cada función de iluminación puede satisfacer las recomendaciones de iluminancia de ANSI-IES RP29-16. La tecnología opcional BIOS SkyBlueTM proporciona un espectro de luz biológicamente optimizado que admite tanto el estímulo circadiano como el diagnóstico visual.

La construcción compacta y duradera, combinada con múltiples fuentes de luz y opciones de control, hace que Rize sea particularmente adecuado para las habitaciones de los pacientes de atención médica de hoy. Rize también está disponible con capacidad Chromawerx DUO y SOLA.

Especificaciones
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIZD
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosRIZE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.25
  • Ancho (pulgadas)23.88
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring