Publique sus productos
SELKA, Pendant, Direct
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct

Traducido por Google,
Con tapas angulares en los extremos, un canal interior profundo y una relación de aspecto agradable, Selka presenta un estilo nítido y refrescante. La luz ascendente generalizada, la luz descendente cómoda, la alta eficacia y la generosa salida de luz hacen que Selka sea eminentemente práctica. Selka ofrece dos opciones distintivas de downlight: una guía de luz con retroceso y persianas parabólicas con retroceso, ya sea en acabado especular o mate. Ambas opciones combinan el confort visual con un buen cut off y una distribución suave del downlight. Para distribuciones directas/indirectas, nuestra óptica de guía de luz produce un brillo suave en el techo y un espacio amplio. Selka se puede instalar como luminarias discretas o tiradas continuas. El perfil compacto se adapta a todas las opciones eléctricas de LumenWerx, incluido el control independiente de la iluminación directa e indirecta.
Especificaciones
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSELPD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosSelka
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring