Publique sus productos
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Traducido por Google,
Shell es una forma luminosa que es simple, equilibrada y bien detallada. Extraordinariamente versátil, Shell complementa la iluminación general en los espacios de trabajo y proporciona una iluminación funcional sobre las mesas de conferencias, en las salas de descanso o almuerzo y en los espacios de circulación. Shell Recessed puede instalarse totalmente empotrado o semiempotrado, con una proyección ajustable de hasta 1,0". Shell está disponible con Chromawerx Duo, Sola y Solid.
Especificaciones
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSHEP-8
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosShell
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring