Publique sus productos
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Traducido por Google,
Shalo, con una profundidad de solo 1,75 pulgadas, cabe dentro de la altura de una rejilla de techo típica y, sin embargo, brinda una apariencia luminosa uniforme sin pixelación de LED. Shalo se adapta a una variedad de plafones de rejilla con guías principales nominalmente de 4" entre centros, incluido TECHZONE™, y se puede instalar como luminarias discretas, tiradas continuas de luz ininterrumpida y patrones.
Especificaciones
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSHL3R-S
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosShalo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring