Publique sus productos
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

Traducido por Google,
La luminaria empotrable SideView 2x2 proporciona una iluminación general visualmente cómoda y notablemente agradable con una superficie luminosa extraordinariamente uniforme. Este resultado de iluminación atractivo y cómodo proviene de nuestra innovadora óptica planar de compresión LumenWerx. Con el flujo de LED acoplado lateralmente directamente en el panel óptico, la carcasa de SideView es muy poco profunda, menos de 2 ¾ "de profundidad. A pesar de su profundidad mínima, la óptica cóncava suavemente curvada de Sideview parece desaparecer en el techo.
Especificaciones
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIDVR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosSideview
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring