Publique sus productos
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Traducido por Google,
Squero aporta un nuevo estilo y flexibilidad a los sistemas de iluminación lineal. Con menos de 2" de ancho, Squero ofrece cuatro ópticas distintivas: rejilla parabólica, reflector en miniatura y difusor, así como una óptica indirecta generalizada. Cada óptica Squero proporciona una textura visual diferente, así como un rendimiento fotométrico. La nueva rejilla parabólica también está disponible con capacidad de ajuste de blanco ChromaWerx.Los colgantes Squero se pueden instalar en aplicaciones empotradas, colgantes y de superficie y configurarse como luminarias individuales o en tiradas y patrones continuos.La electrónica del controlador a bordo mantiene la facilidad de servicio.
Especificaciones
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSQUR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosSquero
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures