Publique sus productos
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

Traducido por Google,

Con solo 0,7 pulgadas (18 mm) de ancho, Tab es la familia más delgada de la cartera Lumenwerx Acoustix. Disponible en varias longitudes, alturas y colores, Tab representa una miríada de posibilidades de iluminación acústica, desde divertidos collages visuales con diferentes tamaños y colores hasta tratamientos acústicos más tradicionales compuestos por luminarias idénticas montadas en secuencias paralelas. Las luminarias Tab también suavizan los interiores con las curvas de sus esquinas superiores, un detalle que complementa silenciosamente sus capacidades de amortiguación de sonido.

Especificaciones
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTABBACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures