Publique sus productos
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Traducido por Google,

La elegante forma cuadrada se une a la excelente función en Ubik, una familia de iluminación diseñada para brindar una multitud de opciones creativas. Diseñado con una apertura de 2,5”, Ubik Seal Perimeter ofrece iluminación sutil y de bajo deslumbramiento en arreglos empotrados nivelados, poco profundos y profundos con una opción de persiana parabólica para iluminación directa. Ubik Seal Perimeter viene en Static White, BIOS, Chromawerx Sola y Duo.

Especificaciones
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUBISEALPER
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosUBIK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring