Publique sus productos
VIA3, Recessed Vertical
Lumenwerx

VIA3, Recessed Vertical

Traducido por Google,

Nuestra elegante y flexible familia Via se compone de luminarias lineales, colgantes, de superficie, empotrables y de pared. Cada luminaria puede instalarse como una luminaria discreta o en conjuntos o patrones continuos. Via 3 Recessed Vertical se ofrece con óptica Lambertiana.

Especificaciones
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVIA3-RV
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosVia 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring