Publique sus productos
VIA WET, Recessed, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Recessed, Direct

Traducido por Google,
Via Wet ofrece iluminación arquitectónica para lugares húmedos tanto en aplicaciones exteriores como interiores. Con un perfil simple de aluminio extruido de 3¾" de alto por 4½" de ancho, Via Wet se puede instalar en montaje empotrado, de techo, de pared o colgante. Completamente sellado, Via Wet es adecuado para condiciones climáticas extremas, -20ºC/-4ºF a 40ºC/104ºF. Una selección de opciones de salida proporciona hasta 1000 lúmenes por sección de pie.
Especificaciones
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVIAWETR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosVia Wet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring