Publique sus productos
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Traducido por Google,
Los downlights cilíndricos de 2" de Voila están disponibles para instalación colgante y de superficie con múltiples acabados. Usando la óptica HyFlex, los ángulos de haz intercambiables en campo varían de 10º a 90º. Los controladores son remotos y están disponibles para 0-10 V, ELV, Triac, DALI y varios protocolos de atenuación de Lutron y EldoLED, así como ChromaWerx Sola y Duo. Los colgantes se pueden suspender con PVC o cable cubierto de tela. Los cilindros de superficie se pueden alimentar con cable directo o a través de una caja de empalmes. Los adaptadores de conducto de superficie están disponibles para Instalación tanto en superficie como colgante Los deflectores fundidos a presión se ofrecen en 0,5", 1" y 2" de profundidad y coinciden con el diámetro del cilindro. La salida de luz de la luminaria preestablecida está disponible desde hasta 1220 lúmenes.
Especificaciones
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVO2CYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosVoila 2 Cylinder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures