Publique sus productos
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

Traducido por Google,
Los downlights y bañadores de pared Voila de 2" están disponibles en aberturas redondas y cuadradas con carcasas Open Frame, IC y CCEA, y todas requieren menos de 4" de profundidad de cámara. Los downlights se ajustan 30º en vertical con mecanismo de rosca y giran 360º en horizontal. Usando la óptica HyFlex, los ángulos de haz intercambiables en campo varían de 10º a 90º. Los controladores integrales están disponibles para atenuación de 0-10 V, ELV o Triac y se pueden reemplazar a través de la apertura de 2". Los controladores remotos están disponibles para otros protocolos, operación de emergencia y ChromaWerx Sola y Duo. Los deflectores fundidos a presión se ofrecen en 0.5" y Profundidad de 1,0" con opciones de moldura o sin moldura y múltiples acabados. La salida de luz de la luminaria preestablecida está disponible desde hasta 1340 lúmenes. Las luces descendentes Voila de 2" tienen una clasificación IP44.
Especificaciones
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVO2SR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosVoila 2 Downlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures