Publique sus productos
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder

Traducido por Google,
Las luces descendentes cilíndricas cuboides de 4" de Voila están disponibles para instalación colgante y de superficie con múltiples acabados. Usando la óptica HyFlex, los ángulos de haz intercambiables en campo varían de 10º a 90º. Los controladores son remotos y están disponibles para 0-10 V, ELV, Triac, DALI y varios protocolos de atenuación de Lutron y EldoLED, así como ChromaWerx Sola y Duo. Los colgantes se pueden suspender con PVC o cable cubierto de tela. Las luminarias de superficie se pueden alimentar con cable directo o a través de una caja de empalmes. Los adaptadores de conducto de superficie son disponible tanto para instalación en superficie como suspendida Los deflectores fundidos a presión se ofrecen en 0,5", 1" y 2" de profundidad y coinciden con la dimensión del cilindro/cuboide. La salida de luz de luminaria programable está disponible hasta 2650 lúmenes.
Especificaciones
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVO4CYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures