Publique sus productos
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Traducido por Google,
Walo es una luminaria lineal que arroja luz a ambos lados, reflejándose en la superficie adyacente. Las bandas paralelas de brillo resultantes, ya sea de arriba hacia abajo o de lado a lado, definen y delinean paredes y caminos. Walo es compacto, se proyecta solo 2" desde la pared o el techo. Una fascia de 4 ½" y los lados biselados devuelven la luz a la superficie de montaje y minimizan el brillo directo de la luminaria. WALO se puede utilizar individualmente o en patrones, instalando vertical u horizontalmente en paredes y techos. Los elementos de carpintería iluminados permiten a WALO doblar esquinas interiores y exteriores. Un conjunto completo de controladores a bordo, paquete de baterías y opciones eléctricas hacen de WALO un enfoque práctico para iluminar áreas de circulación.
Especificaciones
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWALS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosWalo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring