Publique sus productos
WALO, Wall, Direct/Indirect
Lumenwerx

WALO, Wall, Direct/Indirect

Traducido por Google,
Walo es una luminaria lineal que arroja luz a ambos lados, reflejándose en la superficie adyacente. Las bandas paralelas de brillo resultantes, ya sea de arriba hacia abajo o de lado a lado, definen y delinean paredes y caminos. Walo es compacto, se proyecta solo 2" desde la pared o el techo. Una fascia de 4 ½" y los lados biselados devuelven la luz a la superficie de montaje y minimizan el brillo directo de la luminaria. WALO se puede utilizar individualmente o en patrones, instalando vertical u horizontalmente en paredes y techos. Los elementos de carpintería iluminados permiten a WALO doblar esquinas interiores y exteriores. Un conjunto completo de controladores a bordo, paquete de baterías y opciones eléctricas hacen de WALO un enfoque práctico para iluminar áreas de circulación.
Especificaciones
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWALWDI
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosWalo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring