Publique sus productos
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Inside

    Traducido por Google,

    La barandilla Lumon se instala con un sistema basado en la fijación a mástil. La distribución de los postes se ve afectada por las cargas debidas a las condiciones ambientales en el sitio, las propiedades de los postes y el método de fijación. En su forma más típica, la distribución es de 800...1500 mm.

    El elemento de balaustrada se puede instalar en la parte superior o en la fachada de una losa de balcón. Cuando se une a la fachada de la losa, se debe usar una ménsula de sombrero, mientras que un pedestal de acero se usa cuando el elemento se une sobre la losa. El espesor de la losa debe estar entre 160 y 300 mm.

    Especificaciones
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosTop Installed Cladding Inside
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica