FRAME es un sistema de paneles de metal estructural que se enmarca con su metal perforado o malla de alambre favorito. Los bordes anchos de FRAME crean una declaración audaz con un estilo art déco. La base de apoyo es minimalista, casi invisible, lo que le brinda un panel de metal flotante. El marco ancho también crea un borde de protección superior integral, lo que elimina la necesidad de una tapa superior adicional. Se puede agregar un pasamanos para aplicaciones de escaleras, seleccionar entre una gama de rieles de acero inoxidable o de madera y agregar iluminación a través de VIVA iRail Linear o Pod LED.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |