Publique sus productos
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

Traducido por Google,
  • Lente acrílica transparente; de 2" a 24" de largo
  • La lente sólida con iluminación de borde emite un brillo uniforme y uniforme
  • Combine longitudes de carcasa y lentes en numerosas configuraciones
  • Varias varillas crean grupos llamativos
Especificaciones
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Especificaciones técnicas
  • Referencialr-1-5
  • Familia de productoStandard Lighting Products
  • Grupo de productosLUMINOUS RODS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos