Publique sus productos
SolarScapes Awnings & Carports

SolarScapes Awnings & Carports

4.2 de 5 estrellas4.2(17 reseñas)
Traducido por Google,
¿Qué son los Paisajes Solares? Sobre la base del diseño que ganó Dwell on Design's Best Energy Product en 2012, SolarScapes son soluciones de estructura de marquesina solar modulares y prefabricadas que son infinitamente configurables para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. Tendrá la capacidad de ofrecer a sus clientes estructuras solares independientes, únicas y ultra funcionales sin un equipo interno de diseño, ingeniería y fabricación. SolarScapes son la solución a los problemas de diseño e instalación solar más exigentes. Simplemente proporcione algunos datos sobre su proyecto y Lumos se encargará del resto. Proporcionaremos... Estructura totalmente fabricada Sistema de módulo solar sin marco LSX Componentes de montaje y hardware Ingeniería/permiso estructural sellado húmedo Paquete incluido ¿Por qué SolarScapes? Las aplicaciones solares aéreas no requieren una clasificación de incendio Clase A Recubrimiento en polvo infinito Opciones de color Alta capacidad de carga de viento, nieve y sísmicos Estética superior Extremadamente fácil y rápido Tiempo de instalación Aplicaciones Cubierta de patio Cochera Estación de carga de vehículos eléctricos Pasarela cubierta Área de pícnic cubierta Parada de autobús Más... Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Country: United States Region: North America
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolarScapes
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosSolar Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Descripción Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPhotovoltaic Collectors
  • Número OmniClass23-35 11 17 15
  • Título OmniClass Photovoltaic Collectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos