Publique sus productos
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Triple HN 6/4×6 Álamo Amarillo es un revestimiento 3D premium, sin químicos y modificado térmicamente para fachadas, interiores y superficies decorativas. Su perfil ranurado, combinado con la hermosa apariencia natural del álamo, crea una superficie refinada con aspecto de listones.

    El álamo amarillo es conocido por su excepcional estabilidad dimensional, su estructura ligera y su facilidad de trabajo, lo que lo convierte en una opción muy versátil y práctica para una amplia gama de aplicaciones. Cosechado y elaborado en EE. UU. a partir de álamo amarillo de origen responsable, Luna Triple combina la belleza atemporal del álamo con la experiencia de Lunawood en modificación térmica. El álamo amarillo modificado térmicamente presenta un color rico y uniforme, con veta fina y pequeños nudos ocasionales que aportan un toque natural a la superficie. Si no se trata en exteriores, la superficie desarrollará gradualmente una elegante pátina gris plateada, conservando su durabilidad. El perfil de clavado oculto permite instalar los paneles sin cabezas de tornillos visibles, garantizando un acabado limpio y uniforme. Gracias a su estabilidad y resistencia a la intemperie, Luna Triple requiere un mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción práctica y duradera para el diseño moderno.


    Modificado térmicamente con 25 años de experiencia

    Con más de 25 años de experiencia en la modificación térmica de la madera, Lunawood produce productos de madera sostenibles y sin químicos para la arquitectura y el diseño modernos. El proceso de modificación térmica de Lunawood mejora permanentemente las propiedades técnicas de la madera, mejorando su estabilidad dimensional, durabilidad y resistencia a la descomposición. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7%, lo que hace que el material sea más ligero, más estable y adecuado incluso para diseños exigentes.

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.25 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Poplar

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-triple-hn-6-4x6-yellow-poplar-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood North America Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.25
    • Ancho (pulgadas)5.5
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá