Publique sus productos
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding

    Traducido por Google,

    Luna Triple HN 5/4×6 Fresno Blanco es un revestimiento 3D premium, sin químicos y modificado térmicamente para fachadas, interiores y otras superficies decorativas. Su perfil ranurado, combinado con la hermosa apariencia natural del fresno, crea una superficie refinada con aspecto de listones.

    El fresno blanco es reconocido por su excelente resistencia y dureza naturales, lo que le proporciona una durabilidad excepcional y una belleza duradera en cualquier clima. Cosechado y elaborado en EE. UU. a partir de fresno blanco de origen responsable , Luna Triple combina la belleza atemporal del fresno con la experiencia de Lunawood en modificación térmica. El fresno modificado térmicamente presenta una apariencia clara con una elegante veta de madera y un color marrón oscuro uniforme. Si no se trata en exteriores, la superficie desarrollará gradualmente una elegante pátina gris plateada, manteniendo su durabilidad. El perfil de clavado oculto permite instalar los paneles sin cabezas de tornillos visibles, lo que garantiza un acabado limpio y uniforme. Gracias a su estabilidad y resistencia a la intemperie, Luna Triple requiere un mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción práctica y duradera para el diseño moderno.

    Modificado térmicamente con 25 años de experiencia

    Con más de 25 años de experiencia en la modificación térmica de la madera, Lunawood produce productos de madera sostenibles y sin químicos para la arquitectura y el diseño modernos. El proceso de modificación térmica de Lunawood mejora permanentemente las propiedades técnicas de la madera, mejorando su estabilidad dimensional, durabilidad y resistencia a la descomposición. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7%, lo que hace que el material sea más ligero, más estable y adecuado incluso para diseños exigentes.

    Especificaciones
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.02 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Ash

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-triple-hn-5-4x6-white-ash
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosLunawood North America Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.02
    • Ancho (pulgadas)5.5
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioFresno
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá