Publique sus productos
Ketra D3 Round Fixed Downlight

Ketra D3 Round Fixed Downlight

Traducido por Google,
La luz descendente empotrada de Ketra ofrece opciones fijas, ajustables y de lavado de pared que elevan el estándar para la iluminación descendente arquitectónica de primera calidad. Experimente la luz natural dinámica, una gama ilimitada de blancos y colores, y un sistema de control inalámbrico y flexible para crear diseños personalizados a medida que su espacio evoluciona.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • D3 Fixed, Round

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing, wireless
    communication, and field-replaceable optics and electronics. With
    a wealth of trim and optic accessories, the D3 is ideal for a large
    variety of applications. The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant
    and is equipped with Ketra’s full suite of unique solutions.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ketra-d3-round-fixed
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de productosKetra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos