Publique sus productos
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight

    Lumaris Tapelight

    Traducido por Google,

    La tira de luces LED Lumaris es la solución ideal para añadir iluminación de acento de forma sencilla y sin complicaciones a prácticamente cualquier aplicación de bajo perfil. La solución completa incluye una tira LED recortable, un controlador inalámbrico con drivers LED integrados, conectores de alta fiabilidad, cableado específico y una fuente de alimentación o interfaz. Para una mayor calidad, instale la tira de luces dentro de las extrusiones de cinta LED Lutron. Las tiras de luces están disponibles en bobinas de 5 m (16,4 pies) y 30 m (98,4 pies) para adaptarse a cualquier proyecto de diseño de iluminación.

    CARACTERÍSTICAS

    • Luz blanca regulable de 1800 K a 4000 K

    • Atenuación continua y sin parpadeos desde el 100 % hasta el 0,1 % de la salida de luz medida • Integración perfecta con los sistemas HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena y myRoom XC

    • Preajustes de intensidad y temperatura de color programables por el usuario, incluyendo un modo de atenuación cálida para imitar la curva de atenuación de una lámpara incandescente.

    • Capacidad para cambiar automáticamente la temperatura del color en función de la hora del día.

    Especificaciones
    • Optical Performance 

      CCT Range 1800 K - 4000 K 

      CRI R9 >90 from 1800 K to 4000 K (1800 K R9>60, 4000 K R9>90) 

      Lumen Maintenance 50,000 hours to L70 at 25 °C 

      Dimming Range 0.1% - 100% 

      Environmental 

      Ambient Temperature 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

      Humidity 0% to 95% non-condensing 

      Location UL Indoor damp/dry location Wardrobe closet rated 

      Certification cULus listed for USA & Canada, RoHS, FCC Class B, ICES-005, Title 24 [JA8], CE, UKCA 

      Warranty 

      Limited Warranty www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy. The warranty will not cover issues caused by use of incompatible devices (including non-Lutron LED tape and/or power supplies). 

      Mechanical 

      Mounting Options Strong VHB adhesive backing Lutron LED Tape Extrusions 

      Dimensions 

      Tape Length All tapes available in 16.4 ft (5 m) and 98.4 ft (30 m) reels 

      Cuttable Section Tunable White (TW): 2 in (50.8 mm) RGB + TW: 4 in (101.6 mm) 

      Tape Width Tunable White: 0.39 in (10 mm) RGB + TW: 0.47 in (12 mm) 

      Tape Height All: 0.6 in (1.53 mm) 

      Electrical 

      Voltage 24 V

      Power Consumption Tunable White: 1.9 W/ft (6.3 W/m) RGB + TW: 2.9 W/ft (9.6 W/m) 

      Maximum Tape Length per 96 W Power Interface Tunable White: 49.2 ft (15 m) RGB + TW: 32.8 ft (10 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-lumaris-tapelight
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de productosLumaris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting