Publique sus productos
Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Ketra D3 Square Adjustable Downlight

Traducido por Google,
La luz descendente empotrada de Ketra ofrece opciones fijas, ajustables y de lavado de pared que elevan el estándar para la iluminación descendente arquitectónica de primera calidad. Experimente la luz natural dinámica, una gama ilimitada de blancos y colores, y un sistema de control inalámbrico y flexible para crear diseños personalizados a medida que su espacio evoluciona.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • D3 Adjustable, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families and

    over each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 adjustable downlight features low-profile
    housing, wireless communication, and field-replaceable
    optics and electronics. With a wealth of trim and optic
    accessories, the D3 is ideal for a large variety of applications.
    The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant and is equipped
    with Ketra’s full suite of unique solutions.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ketra-d3-square-adj
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de productosKetra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo